Обзор
Особенности и преимущества
- Measures Current, Voltage, Power, Charge, Energy
- ±30A Current Range with Low 9mA Offset
- Integrated 300µΩ Sense Resistor
- 0V to 15V Input Range Independent of Supply Voltage
- Instantaneous Multiplication of Voltage and Current
- 0.5% Voltage Accuracy
- 1% Current and Charge Accuracy
- 1.2% Power and Energy Accuracy
- Alerts When Thresholds Exceeded
- Stores Maximum and Minimum Values
- Shutdown Mode with IQ < 10μA
- I2C/SPI Compatible Interface
- Available in 32-Lead 4mm × 6mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2947 is a high-precision power and energy monitor with an internal sense resistor supporting up to ±30A. Three internal No Latency ΔΣ™ ADCs ensure accurate measurement of voltage and current, while high-bandwidth analog multiplication of voltage and current provides accurate power measurement in a wide range of applications. Internal or external clocking options enable precise charge and energy measurements.
An internal 300µΩ, temperature-compensated sense resistor minimizes efficiency loss and external components, simplifying energy measurement applications while enabling high accuracy current measurement over the full temperature range.
All measured quantities are stored in internal registers accessible via the selectable I2C/SPI interface. The LTC2947 features programmable high and low thresholds for all measured quantities to reduce digital traffic with the host.
Applications
- Servers
- Telecom Infrastructure
- Industrial
- Electric Vehicles
- Photovoltaics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Материалы по выбору продукта (3)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.