Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input Range: 0V to 100V
- Wide Input Supply Range: 2.7V to 100V
- Shunt Regulator for Supplies >100V
- ΔΣ ADC with Less Than ±0.4% Total Unadjusted Error
- 12-Bit Resolution for Current and Voltages
- ±1% Accurate Power and Energy Measurements
- ±0.6% Accurate Current and Charge Measurements
- Additional ADC Input Monitors an External Voltage
- Internal ±5% or External Time Bases
- Continuous Scan and Snapshot Modes
- Stores Minimum and Maximum Values
- Alerts When Limits Exceeded
- Split SDA Pin Eases Opto-Isolation
- Shutdown Mode with IQ < 40μA
- Available in 4mm × 3mm DFN and 16-Lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2946 is a rail-to-rail system monitor that measures current, voltage, power, charge and energy. It features an operating range of 2.7V to 100V and includes a shunt regulator for supplies above 100V. The current measurement common mode range of 0V to 100V is independent of the input supply. A 12-bit ADC measures load current, input voltage and an auxiliary external voltage. Load current and internally calculated power are integrated over an external clock or crystal or internal oscillator time base for charge and energy. An accurate time base allows the LTC2946 to provide measurement accuracy of better than ±0.6% for charge and ±1% for power and energy. Minimum and maximum values are stored and an overrange alert with programmable thresholds minimizes the need for software polling. Data is reported via a standard I2C interface.
The LTC2946 I2C interface includes separate data input and output pins for use with standard or opto-isolated I2C connections. The LTC2946-1 has an inverted data output for use with inverting opto-isolator configurations.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Industrial Equipment
- General Purpose Energy Measurement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2946 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.