Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input Range: 0V to 80V
- Wide Input Supply Range: 2.7V to 80V
- Shunt Regulator for Supplies >80V
- ΔΣ ADC with less than ±0.75% Total Unadjusted Error
- 12-Bit Resolution for Current and Voltages
- Internal Multiplier Calculates 24-Bit Power Value
- Stores Minimum and Maximum Values
- Alerts When Limits Exceeded
- Additional ADC Input Monitors an External Voltage
- Continuous Scan and Snapshot Modes
- Shutdown Mode with IQ < 80μA
- Split SDA for Opto-Isolation
- Available in 12-Lead 3mm × 3mm QFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2945 is a rail-to-rail system monitor that measures current, voltage, and power. It features an operating range of 2.7V to 80V and includes a shunt regulator for supplies above 80V to allow flexibility in the selection of input supply. The current measurement range of 0V to 80V is independent of the input supply. An onboard 0.75% accurate 12-bit ADC measures load current, input voltage and an auxiliary external voltage. A 24-bit power value is generated by digitally multiplying the measured 12-bit load current and input voltage data. Minimum and maximum values are stored and an overrange alert with programmable thresholds minimizes the need for software polling. Data is reported via a standard I2C interface. Shutdown mode reduces power consumption to 20μA.
The LTC2945 I2C interface includes separate data input and output pins for use with standard or opto-isolated I2C connections. The LTC2945-1 has an inverted data output for use with inverting opto-isolator configurations.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Industrial
- Automotive
- Consumer
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2945 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.