Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Measures Accumulated Battery Charge and Discharge
  • 3.6V to 60V Operating Range for Multiple Cells
  • 14-Bit ADC Measures Voltage, Current and Temperature
  • 1% Voltage, Current and Charge Accuracy
  • ±50mV Sense Voltage Range
  • High Side Sense
  • I2C Interface/SMBus Interface
  • General Purpose Measurements for Any Battery Chemistry and Capacity
  • Configurable Alert Output/Charge Complete Input
  • Quiescent Current Less Than 150μA
  • Small 8-Lead 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2944 measures battery charge state, battery voltage, battery current and its own temperature in portable product applications. The wide input voltage range allows use with multicell batteries up to 60V. A precision coulomb counter integrates current through a sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. Voltage, current and temperature are measured with an internal 14-bit No Latency ΔΣ ADC. The measurements are stored in internal registers accessible via the on-board I2C/SMBus Interface.

The LTC2944 features programmable high and low thresholds for all four measured quantities. If a programmed threshold is exceeded, the device communicates an alert using either the SMBus alert protocol or by setting a flag in the internal status register. The LTC2944 requires only a single low value sense resistor to set the measured current range.

Applications

  • Electric and Hybrid Electric Vehicles
  • Power Tools
  • Electric Bicycles, Motorcycles, Scooters
  • High Power Portable Equipment
  • Photo Voltaics
  • Backup Battery Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.