Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Measures Accumulated Battery Charge and Discharge
- 3.6V to 20V Operating Range for Multiple Cells
- Integrated 50mΩ High Side Sense Resistor
- ±1A Current Sense Range
- 14-Bit ADC Measures Voltage, Current and Temperature
- 1% Voltage, Current and Charge Accuracy
- High Side Sense
- General Purpose Measurements for Any Battery Chemistry and Capacity
- I2C/SMBus Interface
- Configurable Alert Output/Charge Complete Input
- Quiescent Current Less Than 120μA
- Small 8-Lead 3mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2943-1 measures battery charge state, battery voltage, battery current and its own temperature in portable product applications. The wide input voltage range allows use with multicell batteries up to 20V. A precision coulomb counter integrates current through a sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. Voltage, current and temperature are measured with an internal 14-bit No Latency ΔΣ™ ADC. The measurements are stored in internal registers accessible via the onboard I2C/SMBus Interface.
The LTC2943-1 features programmable high and low thresholds for all four measured quantities. If a programmed threshold is exceeded, the device communicates an alert using either the SMBus alert protocol or by setting a flag in the internal status register.
Applications
- Power Tools
- Portable Medical Equipment
- Video Cameras
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Сопутствующие компоненты
LTC2943-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2943-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.