Обзор

Особенности и преимущества

  • Indicates Accumulated Battery Charge and Discharge
  • SMBus/I2C Interface
  • Integrated 50mΩ High Side Sense Resistor
  • ±1A Sense Current Range
  • High Accuracy Analog Integration
  • ADC Measures Battery Voltage and Temperature
  • Integrated Temperature Sensor
  • 1% Voltage and Charge Accuracy
  • Configurable Alert Output/Charge Complete Input
  • 2.7V to 5.5V Operating Range
  • Quiescent Current Less than 100μA
  • Small 6-Pin 2mm × 3mm DFN package

Подробнее о продукте

The LTC2942-1 measures battery charge state, battery voltage and chip temperature in handheld PC and portable product applications. Its operating range is perfectly suited for single cell Li-Ion batteries. A precision coulomb counter integrates current through an internal sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. Battery voltage and on-chip temperature are measured with an internal 14-bit No Latency ΔΣ ADC. The three measured quantities (charge, voltage and temperature) are stored in internal registers accessible via the onboard SMBus/I2C interface.

The LTC2942-1 features programmable high and low thresholds for all three measured quantities. If a programmed threshold is exceeded, the device communicates an alert using either the SMBus alert protocol or by setting a flag in the internal status register.

Integrated Sense Resistor
LTC2942 No
LTC2942-1 Yes

Applications

  • Low Power Handheld Products
  • Cellular Phones
  • MP3 Players
  • Cameras
  • GPS

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2942
LTC2942-1

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Инструменты проектирования

Сопутствующие компоненты

LTC2942-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.