Обзор

Особенности и преимущества

  • Indicates Accumulated Battery Charge and Discharge
  • SMBus/I2C Interface
  • Integrated 50mΩ High Side Sense Resistor
  • ±1A Sense Current Range
  • High Accuracy Analog Integration
  • 1% Charge Accuracy
  • Configurable Alert Output/Charge Complete Input
  • 2.7V to 5.5V Operating Range
  • Quiescent Current Less than 100μA
  • Small 6-Pin 2mm × 3mm DFN package

Подробнее о продукте

The LTC2941-1 measures battery charge state in battery-powered handheld PC and portable product applications. Its operating range is perfectly suited for single cell Li-Ion batteries. A precision coulomb counter integrates current through an internal sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. The measured charge is stored in internal registers. An SMBus/I2C interface accesses and configures the device.

The LTC2941-1 features programmable high and low thresholds for accumulated charge. If a threshold is exceeded, the device communicates an alert using either the SMBus alert protocol or by setting a flag in the internal status register.

Integrated Sense Resistor
LTC2941 No
LTC2941-1 Yes

Applications

  • Low Power Handheld Products
  • Cellular Phones
  • MP3 Player
  • Cameras
  • GPS

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2941
LTC2941-1

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Инструменты проектирования

Сопутствующие компоненты

LTC2941-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.