Обзор
Особенности и преимущества
- Time and Event Based Sequencing
- 12 Programmable Undervoltage (UV) and Overvoltage (OV) Comparators: ±0.75% Accuracy
- I2C/SMBus Interface
- Stalled Power Supply Detection
- Single Wire Synchronization Allows Controller Expansion to 50 Devices (300 Power Supplies)
- Configuration and Fault Logging in EEPROM
- EEPROM Specified Over Entire Temperature Range, Rated to 125°C, 10k Writes, 20yr Retention
- Supported by LTpowerPlay® GUI
- Fault and System Status Registers
- Reset Output with Programmable Delay
- Wide Input Supply Voltage Range: 2.9V to 16.5V
- 28-Lead QFN (5mm × 6mm) Package
Подробнее о продукте
The LTC2937 is a 6-channel power supply sequencer and voltage supervisor. Supplies are enabled or disabled with precise user controlled order and time spacing. To detect power supply output faults during sequencing and monitoring, the LTC2937 accurately monitors supply turn-on/-off delays and output voltage levels. In the event of a fault, response actions include complete power supply shutdown and optional restarts. Root cause of power faults are logged to EEPROM. For systems with high supply count, a simple single wire connection between multiple LTC2937 devices allows sequencing expansion to 300 supplies. After successful sequencing and supply voltage stabilization, the reset output pulls high to initiate microprocessor or other system activity. To accommodate supply margin testing, the reset output can be disabled. Upon supply turn-off, integrated current sources are available as needed to discharge slowly decaying supplies. Configuration EEPROM supports autonomous operation without software.
Applications
- Network Servers
- Data Storage Systems
- Telecom Equipment
- High Availability Computer Systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Инструменты проектирования
LTpowerPlay<sup>®</sup> представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices
Набор для разработки ПО
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.