Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Supervises 6 Power Supplies
- I2C Adjustable UV and OV Trip Points
- Guaranteed Threshold Accuracy: ±1% (Maximum)
- I2C/SMBus Interface
- Internal EEPROM
- Six Comparator Outputs
- Fast Comparator Response Time: 7.5μs
- 256 Programmable Thresholds per Channel
- Three Range Settings per Channel
- Two General Purpose Inputs
- Three General Purpose Inputs/Outputs
- Programmable Output Delays
- Can Be Powered from 3.3V, or 3.4V to 13.9V
- 24-Lead 4mm × 5mm QFN and SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2936 is an EEPROM configurable voltage supervisor which can simultaneously monitor up to six power supply voltage inputs. Each voltage detector offers I2C programmable overvoltage/undervoltage thresholds in various ranges and increments and a dedicated comparator output.
Two general purpose inputs (GPI) can be configured as programmable manual reset (MR), UV disable (UVDIS), margin (MARG), Write Protect (WP) or auxiliary comparator (AUXC) inputs. Three general purpose pins (GPIO) can be configured for input or output operation. When configured as an input, a GPIO pin can be mapped to any other GPIO configured as output. The GPIO pins can also be configured as ALERT or fault outputs. Faults can be configured with programmable delay-on-release times. Output type and polarity are also configurable.
Status and history registers log faults and can be polled via the I2C interface. A fault snapshot is also backed up in internal EEPROM. All parameters are programmable via the I2C interface. Configuration EEPROM supports autonomous operation without additional software.
Applications
- High Availability Computer Systems
- Network Servers
- Telecom Equipment
- Data Storage
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Сопутствующие компоненты
LTC2936 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.