Обзор
Особенности и преимущества
- 500nA Quiescent Current
- ±1.5% (Max) Accuracy over Temperature
- Operates Down to 1.6V Supply
- Adjustable Reset Threshold
- Adjustable Power-Fail Threshold
- Early Warning Power-Fail Output
- Selectable 15ms or 200ms Reset Timeout
- Manual Reset Input
- Compact 8-Lead, 2mm × 2mm DFN and TSOT-23 (ThinSOT™) Packages
Подробнее о продукте
The LTC2934 ultra-low power voltage monitor provides system initialization, power-fail warning and reset generation functions. Low quiescent current (500nA typical) makes the LTC2934 an ideal choice for battery-operated applications.
Precision power-fail and reset voltages can be configured independently. Early warning of an impending low voltage condition is provided at the power-fail output (PFO) when the PFI input falls below 0.4V. Supervisory circuits monitor the ADJ input and pull RST low when ADJ falls below 0.4V. When ADJ is rising from an under-threshold condition, an internal reset timer is started after exceeding the ADJ threshold by 5%. The reset timeout delays the return of the RST output to a high state. A pushbutton switch connected to the MR input is typically used to force a manual reset. Outputs RST and PFO are available with open-drain (LTC2934-1) or active pull-up circuits (LTC2934-2). Operating temperature range is from –40ºC to 85ºC.
Applications
- Portable Equipment
- Battery-Powered Equipment
- Security Systems
- Point-of-Sale Devices
- Wireless Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.