Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Supervises 6 Power Supplies
- I2C Adjustable UV and OV Trip Points
- Guaranteed Threshold Accuracy: ±1%
- I2C/SMBus Interface
- Internal EEPROM
- 256 Programmable Thresholds per Channel
- Up to Three Range Settings per Channel
- Two General Purpose Inputs
- Three General Purpose Inputs/Outputs
- Programmable Output Delays
- Supply Voltage Range, 3.4V to 13.9V
- Supply Voltage Power Sharing from V1 to V4
- 16-Lead 5mm × 4mm DFN and SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2933 is an EEPROM configurable voltage supervisor which can simultaneously monitor up to six power supply voltage inputs. Each voltage detector offers I2C programmable over/undervoltage thresholds in various ranges and increments.
Two general purpose inputs (GPI) can be configured as programmable manual reset (MR), UV disable (UVDIS), margin (MARG) or auxiliary comparator (AUXC) inputs. Three general purpose pins (GPIO) can be configured for input or output operation. When configured as an input, a GPIO pin can be mapped to any other GPIO configured as output. The GPIO pins can also be configured as ALERT or fault outputs. Faults can be configured with programmable delay-on-release times. Output type and polarity are also configurable.
Status and history registers log faults and can be polled via the I2C interface. A fault log snapshot is also backed up in internal EEPROM. All parameters are programmable via the I2C interface. Configuration EEPROM supports autonomous operation without additional software.
Applications
- High Availability Computer Systems
- Network Servers
- Telecom Equipment
- Data Storage
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Инструменты проектирования
LTpowerPlay<sup>®</sup> представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices
Сопутствующие компоненты
LTC2933 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.