Обзор

Особенности и преимущества

  • Simultaneously Monitors Six Supplies
  • 16 User Selectable Combinations of 5V, 3.3V, 3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V and ± Adjustable Voltage Thresholds
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5%
  • Selectable Supply Tolerances: 5%, 7.5%, 10%, 12.5% Below Monitored Voltage
  • Reset Disable Pin for Margining Applications
  • Low Supply Current: 52μA
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Guaranteed RST for VCC ≥ 1V
  • High Temperature Operation to 125°C
  • 20-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC2932 is a configurable supply monitor for systems with up to six supply voltages. One of 16 preset or adjustable voltage monitor combinations can be selected using an external resistive divider connected to the mode select pin. The preset voltage thresholds are digitally configurable to 5%, 7.5%, 10%, or 12.5% below the nominal operating voltage. The LTC2932 also features adjustable inputs with a 0.5V nominal threshold. All six open-drain voltage comparator outputs are connected to separate pins for individual supply monitoring.

The reset timeout period is adjustable using an external capacitor. The RST output is guaranteed to be in the correct state for VCC down to 1V and may be disabled during supply margin testing. Each status output has a weak internal pull-up and may be externally pulled up to an external voltage.

The 52μA supply current makes the LTC2932 ideal for power conscious systems and the part may be configured to monitor less than six inputs.

Applications

  • Desktop and Notebook Computers
  • Multivoltage Systems
  • Telecom Equipment
  • Portable Battery-Powered Equipment
  • Network Servers
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2932

Сопутствующие компоненты

LTC2932 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь