Обзор

Особенности и преимущества

  • Simultaneously Monitors Six Supplies
  • 16 User Selectable Combinations of 5V, 3.3V, 3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V and ± Adjustable Voltage Thresholds
  • Guaranteed ±1.5% Threshold Accuracy
  • Adjustable Reset Timeout
  • Low Supply Current: 52μA
  • Manual Reset Pin
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Guaranteed RST for VCC ≥ 1V
  • High Temperature Operation to 125°C
  • 12-Lead 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2930 is a configurable supply monitor for systems with up to six supply voltages. One of 16 preset or adjustable voltage monitor combinations can be selected using an external resistive divider connected to the mode select pin. The preset voltage thresholds are accurate to ±1.5% over temperature. The LTC2930 also features adjustable inputs with a 0.5V nominal threshold.

The reset timeout period is adjustable using an external capacitor. A reset event may be generated with a manual reset button on the manual reset input. Tight voltage threshold accuracy and glitch immunity ensure reliable reset operation without false triggering. The RST output is guaranteed to be in the correct state for VCC down to 1V and may be externally pulled up to an external voltage.

The 52μA supply current makes the LTC2930 ideal for power conscious systems and it may be configured to monitor fewer than six inputs.

Applications

  • Desktop and Notebook Computers
  • Multivoltage Systems
  • Telecom Equipment
  • Portable Battery-Powered Equipment
  • Network Servers
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2930

Сопутствующие компоненты

LTC2930 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь