Обзор
Особенности и преимущества
- Easily Configure Power Management without Software
- Controls Up to Four Supplies per Device
- Cascades for Additional Supplies
- Staged Supply Sequencing with Adjustable Time Positions
- Fault Event Reporting with Diagnostics
- Selectable System Shutdown on Fault
- 1.5% Undervoltage Monitor Accuracy
- Overvoltage and/or Fault Indication
- Configurable Undervoltage and Overvoltage Thresholds
- Charge Pumped Enable Pins Drive N-Channel MOSFETs
- Operates from 2.9V to 16.5V
- 5mm × 7mm 38-lead QFN and 36-lead SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2928 is a four channel cascadable power supply sequencer and high accuracy supervisor. Sequencing thresholds, order and timing are configured with just a few external components, negating the need for PC board layout or software changes during system development. Multiple LTC2928s may be easily connected to sequence an unlimited number of power supplies.
Sequence outputs control supply enable pins or N-channel pass gates. Precision input comparators with individual outputs monitor power supply voltages to 1.5% accuracy. Supervisory functions include undervoltage and overvoltage monitoring and reporting as well as μP reset generation. RST may be forced high to complement margin testing.
Application faults, whether internally or externally generated, can shutdown all controlled supplies. The type and source of faults are reported for diagnosis. Individual channel controls are available to independently exercise enable outputs and supervisory functions.
A high voltage input allows the LTC2928 to be powered from voltages as high as 16.5V. A buffered reference output permits single negative power supply sequencing and monitoring operations.
Applications
- Network/Telecom Infrastructure
- Sequencing for Multiple I/O and Core Voltages
- Power Management
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2928 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.