Обзор

Особенности и преимущества

  • Flexible Power Supply Tracking
  • Tracks Both Up and Down
  • Power Supply Sequencing
  • Supply Stability is Not Affected
  • Low Pin Count
  • Controls Single Supply without Series FETs
  • Adjustable Ramp Rate
  • Available in 8-Lead ThinSOT and 8-Lead (3mm × 2mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2927 provides a simple solution to power supply tracking and sequencing requirements. By selecting a few resistors, the supply can be configured to ramp-up and ramp-down with differing ramp rates, voltage offsets, or time delays relative to other supplies or a master signal.

By forcing current into a feedback node of an independent supply, the LTC2927 causes the output to track a ramp signal without inserting any pass element losses. Because the current is controlled in an open-loop manner, the LTC2927 does not affect the transient response or stability of the supply. The compact solution at point of load minimizes the trace length of the DC/DC circuit sensitive FB node. Furthermore, it presents a high impedance when power-up is complete, effectively removing it from the DC/DC circuit.

Applications

  • VCORE and VI/O Supply Tracking
  • Microprocessor, DSP and FPGA Supplies
  • Multiple Supply Systems
  • Point-of-Load Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2927

Сопутствующие компоненты

LTC2927 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.