Обзор

Особенности и преимущества

  • Flexible Power Supply Tracking and Sequencing
  • Adjustable Ramp Rates, Offsets and Time Delays
  • Controls Three Supplies with Series MOSFETs
  • Integrated Remote Sense Switching
  • FAULT Input/Output
  • STATUS Output/Power Good Input
  • Available in 20-Lead Narrow SSOP and 20-Lead QFN (4mm × 5mm) Packages

Подробнее о продукте

The LTC2926 provides a simple solution for tracking and sequencing up to three power supply rails. An N-channel MOSFET and a few resistors per channel configure the load voltages to ramp up and down together, with voltage offsets, with time delays or with different ramp rates.

Automatic remote sense switching compensates for voltage drops across the MOSFETs. The LTC2926 provides two integrated switches as well as a signal to control optional additional external N-channel MOSFET sense switches.

The LTC2926 includes I/O signals for communication with other devices. The status output asserts after tracking and sequencing have completed. A low voltage on the power good input after an adjustable timeout period causes load disconnect. A low voltage on the fault I/O causes immediate load disconnect. Until it is reset, a fault latch prevents tracking and keeps the loads disconnected.

Applications

  • VCORE and VI/O Supply Tracking
  • Microprocessor, DSP and FPGA Supplies
  • Servers
  • Communications Systems

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2926

Сопутствующие компоненты

LTC2926 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.