Обзор
Особенности и преимущества
- Fully Sequence and Monitor Four Supplies
- Six with Minimal External Circuitry
- Cascadable for Additional Supplies
- Power Off in Reverse Order or Simultaneously
- Charge Pump Drives External MOSFETs
- Drives Power Supply Shutdown Pins with No External Pull-Up Resistors
- 10µA Output Current Allows Soft-Starting of Supplies
- Done Indicator for Both Power On and Power Off
- Adjustable Time Delay Between Power Supplies
- Power Good Timer
- Power Supply Voltage Monitoring and Power Sequence Error Detection and Reporting
- Available in a 16-Lead Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2924 is a power supply sequencer designed for use with external N-channel MOSFETs or power supplies with shutdown pins. Four power supplies can be fully sequenced by a single LTC2924 and up to five supplies can be sequenced to a sixth master supply. The LTC2924 requires a minimum of external components, using only two feedback resistors per sequenced power supply and a single resistor to set hysteresis.
An internally regulated charge pump provides gate drive voltages for external logic and sub-logic-level MOSFETs. Adding a single capacitor enables an adjustable time delay between power supplies during both Power On and Power Off sequencing. A second capacitor can be added to enable a power good timer for detecting the failure of any power supply to turn on within the selected time. Errors in power supply sequencing and the control input are detected and reported at the FAULT output. The LTC2924 features precision input comparators which can provide 1% accuracy in monitoring power supply voltages.
Multiple LTC2924s may be easily cascaded to sequence a virtually unlimited number of power supplies.
Applications
- Sequenced Power Supplies for ASICs with Multiple I/O and Core Voltages
- Latch-Up Prevention in Systems with Multiple Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC2924 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.