Обзор
Особенности и преимущества
- Flexible Power Supply Tracking
- Tracks Both Up and Down
- Power Supply Sequencing
- Supply Stability is Not Affected
- Controls Two Supplies Without Series FETs
- Controls a Third Supply With a Series FET
- Adjustable Ramp Rates
- Electronic Circuit Breaker
- Available in 10-Lead MS and 12-Lead (4mm × 3mm) DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2923 provides a simple solution to power supply tracking and sequencing requirements. By selecting a few resistors, the supplies can be configured to ramp-up and ramp-down together or with voltage offsets, time delays or different ramp rates.
By introducing currents into the feedback nodes of two independent switching regulators, the LTC2923 causes their outputs to track without inserting any pass element losses. Because the currents are controlled in an openloop manner, the LTC2923 does not affect the transient response or stability of the supplies. Furthermore, it presents a high impedance when power-up is complete, effectively removing it from the DC/DC circuit.
For systems that require a third supply, one supply can be controlled with a series FET. This optional series FET can also control a supply that does not allow direct access to its feedback resistors (e.g., a power module) or a supply whose output cannot be forced to ground (e.g., a 3-terminal linear regulator). When the FET is used, an electronic circuit breaker provides protection from short-circuit conditions.
Applications
- VCORE and VI/O Supply Tracking
- Microprocessor, DSP and FPGA Supplies
- Servers
- Communication Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC2923 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.