Обзор

Особенности и преимущества

  • Tracks Multiple Supplies with MOSFET Switches
  • Monitors 5 Input Voltages Including VCC
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1% at 0.5V
  • Automatic Remote Sense Switching
  • Adjustable Supply Ramp Rate
  • Overvoltage Monitor
  • Adjustable Electronic Circuit Breaker
  • Adjustable Power-Good Delay
  • Available for VCC Supply Voltages of 5V, 3.3V and 2.5V
  • Available in 16-Pin Narrow SSOP (LTC2921 Series) and 20-Pin TSSOP (LTC2922 Series)

Подробнее о продукте

The LTC2921 and LTC2922 monitor up to five supplies and force them to track on power-up in multiple supply systems. Using external N-channel pass transistors, the supplies can be ramped up at an adjustable rate. Automatic remote sense switching allows the DC/DC converters to compensate for series voltage drops in the wiring. An incorrect level on one or more of the supplies triggers disconnect of all supplies. Tight 1% accuracy and glitch immunity on the low 0.5V monitoring level ensure no false error disconnects.

The LTC2921 and LTC2922 each feature an adjustable electronic circuit breaker to protect the VCC supply against short circuits. Capacitance at the TIMER pin programs the delays in the monitoring sequence.

The LTC2921 includes three remote sense switches in a 16-pin narrow SSOP package, while the LTC2922 includes five remote sense switches in a 20-pin TSSOP package. Both parts are available for VCC supply voltages of 5V, 3.3V, and 2.5V.

Applications

  • Desktop Computers
  • Plug-In Cards
  • Telecom Infrastructure
  • Supply Sequencing
  • Instruments

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2921
LTC2921-2.5
LTC2921-3.3

Сопутствующие компоненты

LTC2921 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь