Обзор
Особенности и преимущества
- Margin Voltage Precision <0.4%
- 400:1 Current Programming Range
- Symmetric/Asymmetric High and Low Voltage Margining
- Single Control Pin per Supply-High, Float, Low
- Single Current Setting Resistor per Supply
- Wide VCC Compliance 2.3V < VCC < 6V
- Wide Output Compliance 0.6V < VMARGIN < (VCC - 0.6V)
- Single in 5-Pin ThinSOT™ (LTC2920-1)
- Dual in 8-Pin MSOP (LTC2920-2)
Подробнее о продукте
The LTC2920 allows power supplies and power supply module output voltages to be precisely adjusted both up and down for automated PCB testing. The power supply output voltage is changed by sourcing or sinking current into the feedback node or voltage adjust pin of the power supply. This allows a system to test the correct operation of electrical components at the upper and/or lower power supply voltage limits specified for a given design (Power Supply "Margining").
The LTC2920 uses a single resistor to set the voltage margining current. The margining current is adjustable over a 400:1 range. Precision margin currents can be supplied to within 0.6V of ground or VCC.
The LTC2920-1 is a single margining controller. The LTC2920-2 has two independently controllable margining channels. Each channel has its own control pin and current setting resistor. The LTC2920-2 can be used to symmetrically margin two power supplies, or asymmetrically margin a single power supply.
Both the LTC2920-1 and LTC2920-2 feature a trimmed onboard voltage reference. Typical power supply margining accuracy is better than 0.4%.
Applications
- Automated PCB Production Testing
- Automated Preventative Maintenance Testing
- DC/DC Converter Module Margining
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC2920 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Журнал LT
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.