Обзор

Особенности и преимущества

  • Two Low Voltage Adjustable Inputs (0.5V)
  • Accurate UVLO Provides a Third Monitor Input
  • Open-Drain RST, OUT1 and OUT2 Outputs
  • Pin Selectable Input Polarity Allows Negative, UV and OV Monitoring
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5%
  • 6.5V Shunt Regulator for High Voltage Operation
  • Low 50μA Quiescent Current
  • Buffered 1V Reference for Negative Supply Offset
  • Input Glitch Rejection
  • Adjustable Reset Timeout Period
  • Selectable Internal Timeout Saves Components
  • Outputs Guaranteed Low With VCC = 0.5V
  • Space Saving 10-Lead 3mm × 2mm DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC2919 is a triple/dual input monitor intended for a variety of system monitoring applications. Polarity selection and a buffered reference output allow the LTC2919 to monitor positive and negative supplies for undervoltage (UV) and overvoltage (OV) conditions.

The two adjustable inputs have a nominal 0.5V threshold, featuring tight 1.5% threshold accuracy over the entire operating temperature range. Glitch filtering ensures outputs operate reliably without false triggering. An accurate threshold at the VCC pin provides a third input supply monitor for a 2.5V, 3.3V or 5V supply.

Two independent output pins indicate the status of each adjustable input. A third common output provides a configurable reset timeout that may be set by an accurate internal 200ms timer, programmed with an external capacitor, or disabled for a fast response. A three-state input pin sets the input polarity of each adjustable input without requiring any external components.

The LTC2919 provides a highly versatile, precise, space-conscious, micropower solution for supply monitoring.

Applications

  • Desktop and Notebook Computers
  • Network Servers
  • Core, I/O Monitor
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC2919-25
LTC2919-33
LTC2919-50

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC2919 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь