Обзор

Особенности и преимущества

  • 9 Selectable Supply Voltages
    • 12V, 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V
    • 1.5V, 1.2V, 1.0V, +ADJ (0.5V)
  • 3 Selectable Tolerances
    • –5%, –10%, –15% (LTC2915)
  • Manual Reset Input (LTC2916)
  • 1.5V to 5.5V Supply Operation
  • 6.2V Shunt Regulator for High Voltage Operation
  • Guaranteed Operation to 125°C
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5%
  • Low Quiescent Current: 30µA Typical
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Guaranteed RST for VCC = 0.8V
  • Low Profile (1mm) 8-Lead TSOT-23 (ThinSOT) and(3mm × 2mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2915/LTC2916 are low voltage single-supply monitors with selectable thresholds. The parts operate from 1.5V to 5.5V and consume a quiescent current of only 30µA.

Two three-state inputs select one of nine internally programmed thresholds without the need for external resistors. For the LTC2915, an additional three-state input determines the tolerance (–5%, –10%, –15%). The tolerance for the LTC2916 is fixed at –5%. Threshold accuracy is guaranteed at ±1.5% over the entire operating temperature range. Glitch filtering ensures reliable reset operation without false triggering.

The reset timeout may be set to 200ms or adjusted using an external capacitor. A separate manual reset input on the LTC2916 allows a simple push button interface.

Operation to 125°C makes the LTC2915 and LTC2916 suitable for automotive applications.

Applications

  • Handheld Devices
  • Cell Phone Base Stations
  • Automotive Control Systems
  • Network Servers
  • Optical Networking Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь