Обзор

Особенности и преимущества

  • Monitors Four Voltages Simultaneously
  • Adjustable UV and OV Trip Values
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5% of Monitored Voltage over Temperature
  • Input Glitch Rejection
  • Monitors up to Two Negative Voltages
  • Buffered 1V Reference Output
  • Adjustable Reset Timeout with Timeout Disable
  • 62μA Quiescent Current
  • Open-Drain OV and UV Outputs
  • Guaranteed OV and UV for VCC ≥ 1V
  • Available in 16-Lead SSOP and 16-Lead (5mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2914 is a quad input voltage monitor intended for monitoring multiple voltages in a variety of applications. Dual inputs for each monitored voltage allow monitoring four separate undervoltage (UV) conditions and four separate overvoltage (OV) conditions. All monitors share a common undervoltage output and a common overvoltage output. The LTC2914-1 has latching capability for the overvoltage output. The LTC2914-2 has functionality to disable both the overvoltage and undervoltage outputs.

Polarity selection and a buffered reference allow monitoring up to two separate negative voltages. A three-state input pin allows setting the polarity of two inputs without requiring any external components. Glitch filtering ensures reliable reset operation without false or noisy triggering.

The LTC2914 provides a precise, versatile, space-conscious, micropower solution for voltage monitoring.

Applications

  • Desktop and Notebook Computers
  • Network Servers
  • Core, I/O Voltage Monitors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2914-1
LTC2914-2

Сопутствующие компоненты

LTC2914 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь