Обзор

Особенности и преимущества

  • Monitors Single Voltage
  • Adjustable UV and OV Trip Values
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5%
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Adjustable Reset Timeout with Timeout Disable
  • 29µA Quiescent Current
  • Open-Drain OV and UV Outputs
  • Guaranteed OV and UV for VCC ≥ 1V
  • Available in 8-Lead ThinSOT and (3mm × 2mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2912 voltage monitor is designed to detect power supply undervoltage and overvoltage events. The VL and VH monitor inputs include filtering to reject brief glitches, thereby ensuring reliable reset operation without false or noisy triggering. An adjustable timer defines the duration of the overvoltage and undervoltage reset outputs which function independently. While the LTC2912 operates directly from 2.3V to 6V supplies, an internal VCC shunt regulator coupled with low supply current demand allows operation from higher voltages such as 12V, 24V or 48V.

Three output configurations are available: the LTC2912‑1 has a latch control for the OV output; the LTC2912-2 has an OV and UV output disable feature for margining applications; the LTC2912-3 is identical to the LTC2912-1 but with a noninverting, OV output.

The LTC2912 provides a precise, versatile, space-conscious micropower solution for voltage monitoring.

Applications

  • Desktop and Notebook Computers
  • Network Servers
  • Core, I/O Voltage Monitors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2912-1
LTC2912-2
LTC2912-3

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.