Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Voltage Reset: VCC = 0.5V Guaranteed
  • Monitors Three Inputs Simultaneously:
    • 3.3V, 5V, ADJ (LTC2911-1)
    • 3.3V, 2.5V, ADJ (LTC2911-2)
    • 3.3V, 1.8V, ADJ (LTC2911-3)
    • 3.3V, 1.2V, ADJ (LTC2911-4)
    • 3.3V, ADJ, ADJ (LTC2911-5)
  • ±1.5% Threshold Accuracy
  • Power-Fail Monitor
  • RST State Can Be Held for Margining
  • Low Supply Current: 30μA Typical
  • Input Glitch Immunity
  • Adjustable Reset Timeout Period
  • Selectable Internal Timeout Saves Components
  • Space Saving 8-Lead TSOT-23 and 3mm × 2mm DFN Packages
 

Подробнее о продукте

The LTC2911 is a low power, high accuracy triple supply monitor with a power-fail comparator. Reset timeout may be selected with an external capacitor or set to an internally generated 200ms.

The V1 pin monitors a 3.3V supply. The V2 pin monitors a 5V, 2.5V, 1.8V, 1.2V or adjustable supply. A third adjustable input has a nominal 0.5V threshold allowing a resistive divider to configure its threshold. All three comparators feature a tight 1.5% threshold accuracy over the entire operating temperature range while a glitch filter ensures reliable reset operation.

A spare comparator can be configured to provide early warning of a low voltage condition. It causes the PFO output to pull low when the voltage of the PFI input falls below 0.5V, allowing the power-fail threshold to be configured with a resistive divider. A latch feature on the TMR pin allows the RST output to be latched to prevent system resets, simplifying margin testing.

Applications

  • Network Servers
  • Desktop and Notebook Computers
  • Automotive and Industrial Electronics
 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь