Обзор
Особенности и преимущества
- 8 Low Voltage Adjustable Inputs (0.5V)
- Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5%
- Input Glitch Rejection
- Pin Selectable Input Polarity Allows Negative and OV Monitoring
- Buffered 1V Reference Output
- Adjustable Reset Timeout with Timeout Disable
- 50µA Quiescent Current
- Open Drain RST and RST Outputs
- Guaranteed RST and RST for VCC ≥ 1V
- Available in 16-Lead SSOP and 16-Lead (5mm × 3mm) DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2910 is an octal input voltage monitor intended for monitoring multiple voltages in a variety of applications. Each input has a nominal 0.5V threshold, featuring 1.5% tight threshold accuracy over the entire operating temperature range. Glitch filtering ensures reliable reset operation without false or noisy triggering.
Polarity selection and a buffered reference allow monitoring up to two separate negative voltages. A three state input pin allows setting the polarity of two inputs without requiring any external components.
The LTC2910 provides a precise, versatile, space-conscious, micropower solution for voltage monitoring.
Applications
- Desktop and Notebook Computers
- Network Servers
- Core, I/O Voltage Monitors
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.