Обзор

Особенности и преимущества

  • Monitors Two Inputs Simultaneously
  • Three Threshold Selections for 5V, 3.3V or 2.5V Supplies
  • Low Voltage Adjustable Input (0.5V)
  • Three Supply Tolerances (5%, 7.5%, 10%)
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5% of Monitored Voltage Over Temperature
  • Internal VCC Auto Select
  • Power Supply Glitch Immunity
  • 200ms Reset Time Delay (LTC2906 Only)
  • Adjustable Reset Time Delay (LTC2907 Only)
  • Open Drain RST Output
  • Guaranteed RST for V1 >= 1V or VCC >=1V
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) and Plastic (3mm x 2mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2906/LTC2907 are dual supply monitors intended for systems with multiple supply voltages. The dual supply monitors have a common reset output with delay (200ms for the LTC2906 and adjustable using an external capacitor for the LTC2907). These products provide a precise, space-conscious and micropower solution for supply monitoring.

The LTC2906/LTC2907 feature a tight 1.5% threshold accuracy over the whole operating temperature range and glitch immunity to ensure reliable reset operation without false triggering. The open drain RST output state is guaranteed to be in the correct state for V1 and/or VCC down to 1V.

The LTC2906/LTC2907 also feature one adjustable input with a nominal threshold level at 0.5V, another input with three possible input threshold levels, and three supply tolerances for possible margining. These features provide versatility for any kind of system requiring dual supply monitors. Two three-state input pins program the threshold and tolerance level without requiring any external components.


Applications

  • Desktop and Notebook Computers
  • Handheld Devices
  • Network Servers
  • Core, I/O Monitor

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2906

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь