Обзор

Особенности и преимущества

  • Monitors Two Inputs Simultaneously
  • Nine Threshold Combinations
  • Three Supply Tolerances (5%, 7.5%, 10%)
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5% of Monitored Voltage Over Temperature
  • Internal VCC Auto Select
  • Power Supply Glitch Immunity
  • 200ms Reset Time Delay (LTC2904 Only)
  • Adjustable Reset Time Delay (LTC2905 Only)
  • Open Drain RST Output
  • Guaranteed RST for V1 ≥ 1V or V2 ≥ 1V
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) and Plastic (3mm × 2mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2904/LTC2905 are dual supply monitors intended for systems with two supply voltages. The dual supply monitors have a common reset output with delay (200ms for the LTC2904 and adjustable using an external capacitor for the LTC2905). This product provides a precise, space-conscious and micropower solution for supply monitoring.

The LTC2904/LTC2905 feature a tight 1.5% threshold accuracy over the whole operating temperature range, and glitch immunity to ensure reliable reset operation without false triggering. The open drain RST output is guaranteed to be in the correct state for inputs down to 1V.

The LTC2904/LTC2905 also feature three programming input pins, which program the threshold and tolerance level without requiring any external components. These three programming pins provide a total of 27 different voltage level and tolerance combinations, eliminating the need to have different parts for development and implementation of different systems with different voltage levels requiring monitoring function.

Applications

  • Desktop and Notebook Computers
  • Handheld Devices
  • Network Servers
  • Core, I/O Monitor

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2904

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь