Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Voltage Reset: VCC = 0.5V Guaranteed
  • Monitor Four Inputs Simultaneously
    • 3.3V, 2.5V, 1.8V, ADJ (LTC2903-A1)
    • 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V (LTC2903-B1)
    • 5V, 3.3V, 1.8V, –5.2V (LTC2903-C1)
    • 3.3V, ADJ, ADJ, ADJ (LTC2903-D1)
    • 5V, ADJ, ADJ, ADJ (LTC2903-E1)
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5% of Monitored Voltage over Temperature
  • 10% (A1, B1, C1) and 5% (D1, E1) Undervoltage Monitoring
  • Low Supply Current: 20µA Typical
  • 200ms Reset Time Delay
  • Active Low Open-Drain RST Output
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) Package

Подробнее о продукте

The LTC2903-1 monitors up to four supply voltages. The common reset output remains low until all four inputs have been in compliance for 200ms. Voltage thresholds maintain ±1.5% accuracy over temperature (with respect to the monitored voltage). The LTC2903-1 features an open-drain RST output with a weak internal pullup.

Internal supply voltage (VCC) is generated from the greater voltage on the V1, V2 inputs. VCC = V1 for LTC2903-D1 and LTC2903-E1. The RST output is guaranteed to sink at least 5µA (VOL = 0.15V) for VCC down to 0.5V and will typically conduct current down to 0V. Quiescent current is 20µA typical, making the LTC2903-1 ideal for power conscious systems. The LTC2903-1 is available in a 6-lead low profile (1mm) SOT-23 package.

Applications

  • Multivoltage Systems
  • Optical Networking Systems
  • Cell Phone Base Stations
  • Network Servers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2903-A1
LTC2903-B1
LTC2903-C1
LTC2903-D1
LTC2903-E1

Сопутствующие компоненты

LTC2903-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь