Обзор
Особенности и преимущества
- Simultaneously Monitors Four Supplies
- 16 User Selectable Combinations of 5V, 3.3V, 3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V and/or ±Adjustable Voltage Thresholds
- Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5% of Monitored Voltage Over Temperature
- Selectable Supply Tolerance: 5%, 7.5%, 10%, 12.5% Below Monitored Voltage
- Low Supply Current: 43µA Typ
- Adjustable Reset Time
- RESET Disable Pin for Margining Applications
- Open-Drain RST Output (LTC2902-1)
- Push-Pull RST Output (LTC2902-2)
- Individual Nondelayed Monitor Outputs for Each Supply
- Power Supply Glitch Immunity
- Guaranteed RESET for VCC ≥ 1V
Подробнее о продукте
The LTC2902 is a programmable supply monitor for systems with up to four supply voltages. One of 16 preset or adjustable voltage monitor combinations can be selected using an external resistor divider connected to the program pin. The preset voltage thresholds are digitally programmable to 5%, 7.5%, 10% or 12.5% below the nominal operating voltage, and are accurate to 1.5% over temperature. All four voltage comparator outputs are connected to separate pins for individual supply monitoring.
The reset delay time is adjustable using an external capacitor. Tight voltage threshold accuracy and glitch immunity ensure reliable reset operation without false triggering. The RST output is guaranteed to be in the correct state for VCC down to 1V and may be disabled during supply margin testing. The LTC2902-1 features an open-drain RST output, while the LTC2902-2 has a push-pull RST output.
The 43µA supply current makes the LTC2902 ideal for power conscious systems and the part may be configured to monitor less than four inputs. The LTC2902-1/LTC2902-2 are available in the 16-lead narrow SSOP package.
Applications
- Desktop and Notebook Computers
- Multivoltage Systems
- Telecom Equipment
- Portable Battery-Powered Equipment
- Network Servers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.