Обзор

Особенности и преимущества

  • Гарантированная работоспособность при температурах от –55°C до 175°C
  • Полностью протестирован при температуре 175°C
  • Защита от перегрузки по напряжению на шине до  ±60 В
  • Защита от напряжения электростатического разряда ±52 кВ на выводах шины и ±15 кВ на всех остальных выводах
  • Устойчивость к коротким электрическим импульсам в соответствии с Level 4 IEC61000-4-4
  • Рабочий диапазон синфазных напряжений ±25 В
  • Максимальная канальная скорость 20 Мбит/с
  • Работает с VCC от 3 В до 5.5 В
  • Совместим с PROFIBUS IEC 61158-2 (VCC ≥ 4.5 В)
  • Полностью сбалансированные пороги приемника дифференциального сигнала с гистерезисом 240 мВ для превосходной устойчивости к шуму и малому искажению скважности
  • Отказоустойчивый приемник в условиях разомкнутого, закороченного или постоянно нагруженного соединения
  • Миниатюрный корпус MSOP, 3 мм × 3 мм

Подробнее о продукте

LTC2879X — это устойчивый к внешним воздействиям приемопередатчик RS485/RS422, работающий в широком температурном диапазоне от –55°C до 175°C. При производстве компонента предпринимаются специальные шаги по предотвращению появления возможных пустот в металлизации, возникающих в стандартных компонентах при высоких температурах. Схема с малым дрейфом и низким током утечки, а также отсутствие функции отключения при перегреве позволяют LTC2879X обеспечивать заявленные характеристики в при повышенных температурах (компонент протестирован на 100% при 175°C).

LTC2879X также удовлетворяет требованиям стандарта PROFIBUS-DP (IEC 61158-2), поддерживая все скорости передачи данных от 9.6 кбит/с до 12 Мбит/с.

LTC2879X исключительно устойчив к внешним воздействиям. Он выдерживает повышенное напряжение до ±60 В на выводах шины и имеет защиту от напряжения электростатического разряда до ±52 кВ. Компонент может применяться в средах с жесткими рабочими условиями или возможностью непреднамеренного подключения к питанию 24 В. Расширенный диапазон входных напряжений питания ±25 В и полная отказоустойчивость приемника повышают надежность передачи данных в системах с высоким уровнем шумов.

LTC2879X удовлетворяет требованиям RS485, RS422 и PROFIBUS-DP при работе с напряжением питания от 4.5 В до 5.5 В и обеспечивает полную совместимость с RS485/RS422 при напряжениях питания от 3 В.

Области применения

  • Нефте- и газоразведка
  • Промышленные системы управления для высокотемпературных условий
  • PROFIBUS-DP
  • Оборонная техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь