Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant
- Protected from Overvoltage Line Faults to ±60V
- ±52kV ESD Interface Pins, ±15kV All Other Pins
- ±2kV (Level 4) IEC61000-4-4 Fast Transient Burst
- ±25V Working Common Mode Range
- 20Mbps Maximum Baud Rate
- 1.65V to 5.5V Logic Supply Pin for Flexible Digital Interfacing (LTC2877)
- 5V Supply Can Operate Down to 3V for Low Power, Low Swing Applications
- Fully Balanced Differential Receiver Thresholds with
- 240mV Hysteresis for Superior Noise Tolerance and
- Low Duty Cycle Distortion
- Receiver Failsafe for Open, Shorted and Terminated Conditions
- Wide Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Available in Small DFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2876 and LTC2877 are PROFIBUS RS485 transceivers designed to meet the test specifications for PROFIBUS-DP masters and PROFIBUS-DP slaves, fully compatible with IEC 61158-2, type 3: medium attachment unit (MAU). With operation up to 20Mbps, the LTC2876/ LTC2877 supports all PROFIBUS data rates up to 12Mbps.
The LTC2876 and LTC2877 are exceptionally robust, tolerating ±60V faults on the bus pins and protected to ±52kV ESD. These devices are suitable for harsh environments or where 24V power might be inadvertently connected. Extended ±25V input common mode range and full fail safe operation improve data communication reliability in noisy systems.
The LTC2876 and LTC2877 meet PROFIBUS and RS485 specifications with a supply voltage of 4.5V to 5.5V but can operate down to 3V with reduced supply current.
Product Selection Guide
PART NUMBER | LOGIC SUPPLY PIN | PACKAGE |
LTC2876 | NO | DFN-8, MSOP-8 |
LTC2877 | YES | DFN-10, MSOP-10 |
Applications
- PROFIBUS-DP
- Industrial Communication Networks
- RS485 and RS422 Systems
- 3V Low Voltage Differential Signaling
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.