Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant
  • Protected from Overvoltage Line Faults to ±60V
  • ±52kV ESD Interface Pins, ±15kV All Other Pins
  • ±2kV (Level 4) IEC61000-4-4 Fast Transient Burst
  • ±25V Working Common Mode Range
  • 20Mbps Maximum Baud Rate
  • 1.65V to 5.5V Logic Supply Pin for Flexible Digital Interfacing (LTC2877)
  • 5V Supply Can Operate Down to 3V for Low Power, Low Swing Applications
  • Fully Balanced Differential Receiver Thresholds with 240mV Hysteresis for Superior Noise Tolerance and Low Duty Cycle Distortion
  • Receiver Failsafe for Open, Shorted and Terminated Conditions
  • Wide Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Available in Small DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC2876 and LTC2877 are PROFIBUS RS485 transceivers designed to meet the test specifications for PROFIBUS-DP masters and PROFIBUS-DP slaves, fully compatible with IEC 61158-2, type 3: medium attachment unit (MAU). With operation up to 20Mbps, the LTC2876/LTC2877 supports all PROFIBUS data rates up to 12Mbps.

The LTC2876 and LTC2877 are exceptionally robust, tolerating ±60V faults on the bus pins and protected to ±52kV ESD. These devices are suitable for harsh environments or where 24V power might be inadvertently connected. Extended ±25V input common mode range and full failsafe operation improve data communication reliability in noisy systems.

The LTC2876 and LTC2877 meet PROFIBUS and RS485 specifications with a supply voltage of 4.5V to 5.5V but can operate down to 3V with reduced supply current.

Product Selection Guide
PART NUMBER LOGIC SUPPLY PIN PACKAGE
LTC2876 NO DFN-8, MSOP-8
LTC2877 YES DFN-10, MSOP-10


Applications

  • PROFIBUS-DP
  • Industrial Communication Networks
  • RS485 and RS422 Systems
  • 3V Low Voltage Differential Signaling

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

LTC2876 IBIS Model

IBIS simulation model

Сопутствующие компоненты

LTC2876 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь