Обзор
Особенности и преимущества
- Protected from Overvoltage Line Faults to ±60V
- 3.3V or 5V Supply Voltage
- High Speed CAN FD Operation Up to 4Mbps
- ±25kV ESD Interface Pins, ±8kV All Other Pins
- Variable Slew Rate Driver with Active Symmetry Control and SPLIT Pin for Low Electromagnetic Emission (EME)
- Extended Common Mode Range (±36V)
- Ideal Passive Behavior to CAN Bus with Supply Off
- Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
- Power-Up/Down Glitch-Free Driver Outputs
- Micropower Shutdown Mode
- Transmit Data (TXD) Dominant Timeout Function
- ISO 11898-2 and CAN FD Compliant
- DeviceNet Compatible
- Up to MP-Grade Available (–55°C to 125°C)
- 3mm × 3mm 8-Lead DFN and SO-8 Packages
Подробнее о продукте
The LTC2875 is a robust high speed, low power CAN transceiver operating on 3.3V or 5V supplies that features ±60V overvoltage fault protection on the data transmission lines during all modes of operation, including powerdown. The maximum data rate has been extended to 4Mbps to support high speed protocols based on the CAN physical layer. Supports up to 4Mbps CAN with Flexible Data Rate (CAN FD). Enhanced ESD protection allows these parts to withstand ±25kV HBM on the transceiver interface pins without latchup or damage.
Extended ±36V input common mode range and high common mode rejection on the CAN receiver provides tolerance of large ground loop voltages. A sophisticated CAN driver with active symmetry control maintains tight control of the common mode voltage for excellent electromagnetic emission, while the variable slew rate and split termination support allow additional EME reduction.
Applications
- Industrial Control and Instrumentation Networks
- Automotive and Transportation Electronics
- Building Automation, Security Systems, HVAC
- Medical Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2875 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.