Обзор

Особенности и преимущества

  • IO-Link® Compatible (COM1/COM2/COM3)
  • 8V to 34V Operation
  • Hot Swap Controller Protected Supply Outputs
  • Discrete Power MOSFETs for Ruggedness and Flexibility
  • Configurable 100mA (4-Port), 200mA (2-Port), or 400mA (1-Port) CQ Drive Capability
  • Automatic Wake-Up Pulse Generation
  • Automatic Cable Sensing
  • CQ Pins Protected to ±50V
  • Configurable L+ Current Limit with Foldback
  • Short Circuit, Input UV/OV and Thermal Protection
  • Optional Interrupt and Auto-Retry after Faults
  • 2.9V to 5.5V Logic Supply for Flexible Digital Interface
  • No Damage or Latchup to ±8kV HBM ESD
  • 38-Lead (5mm × 7mm) QFN and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC2874 provides a rugged, 4-port IO-Link power and communications interface to remote devices connected by cables up to 20m in length.

Output supply voltage and inrush current are ramped up in a controlled manner using external N-channel MOSFETs, providing improved robustness compared to fully integrated solutions.

Wake-up pulse generation, line noise suppression, connection sensing and automatic restart after fault conditions are supported, along with signaling at 4.8kb/s, 38.4kb/s, and 230.4kb/s.

Configuration and fault reporting are exchanged using a SPI-compatible 4-wire interface that operates at clock rates up to 20MHz.

The LTC2874 implements an IO-Link master PHY. For IO-Link device designs, see the LT3669.

Applications

  • IO-Link Masters
  • Intelligent Sensors and Actuators
  • Factory Automation Networks

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2874 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.