Обзор

Особенности и преимущества

  • One RS485 or One RS232 Transceiver
  • 3V to 5.5V Supply Voltage
  • Up to 20Mbps RS485
  • Slew-Controlled RS232 Operation:
    • Selectable 1Mbps or 250kbps
  • Automatic Selection of Integrated RS485 (120Ω) and RS232 (5kΩ) Termination Resistors
  • High ESD: ±26kV HBM
  • Logic Loopback Mode
  • 1.7V to 5.5V Logic Interface
  • Supports Up to 256 RS485 Nodes
  • RS485 Receiver Failsafe Eliminates UART Lockup
  • H-Grade Available (–40°C to 125°C)
  • Available in 24-Pin 4mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2873 is a robust pin-configurable multiprotocol transceiver that supports RS232, RS485, and RS422 protocols while operating on a single 3V to 5.5V supply. The LTC2873 can be configured as a half-duplex RS485 transceiver or as an RS232 transceiver using the same two bus pins.

A pin-controlled integrated termination resistor allows for easy interface reconfiguration, eliminating external resistors and control relays. Loopback mode steers the driver inputs to the receiver outputs for diagnostic self-test. The RS485 receiver supports up to 256 nodes per bus, and features full failsafe operation for floating, shorted or terminated inputs.

An integrated DC/DC boost converter uses a tiny 2mm × 1.6mm inductor and one capacitor, eliminating the need for multiple supplies when driving RS232 levels.

Applications

  • Software Selectable RS232/RS485/RS422 Interface
  • Industrial Sensors and Actuators
  • Alarm Systems
  • Traffic Control and Monitoring
  • Highway Signs and Jumbo Displays

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Файлы с кодом

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2873 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.