Обзор

Особенности и преимущества

  • Four RS232 and Two RS485 Transceivers
  • 3V to 5.5V Supply Voltage
  • 20Mbps RS485 and 500kbps RS232
  • Automatic Selection of Integrated RS485 (120Ω) and RS232 (5kΩ) Termination Resistors
  • Half-/Full-Duplex RS485 Switching
  • Logic Loopback Mode
  • High ESD: ±16kV on Line I/O
  • 1.7V to 5.5V Logic Interface
  • Supports Up to 256 RS485 Nodes
  • RS485 Receiver Full Failsafe Eliminates UART Lockup
  • Available in 38-Pin 5mm × 7mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2872 is a robust pin-configurable transceiver that supports RS232, RS485, and RS422 standards while operating on a single 3V to 5.5V supply. The LTC2872 can be configured as four RS232 single-ended transceivers or two RS485 differential transceivers, or combinations of both, on shared I/O lines.

Pin-controlled integrated termination resistors allow for easy interface reconfiguration, eliminating external resistors and control relays. Half-duplex switches allow four-wire and two-wire RS485 configurations. Loopback mode steers the driver inputs to the receiver outputs for diagnostic self-test. The RS485 receivers support up to 256 nodes per bus, and feature full failsafe operation for floating, shorted or terminated inputs.

An integrated DC/DC boost converter uses a small inductor and one capacitor, eliminating the need for multiple supplies for driving RS232 levels.

Applications

  • Flexible RS232/RS485/RS422 Interface
  • Software Selectable Multiprotocol Interface Ports
  • Point-of-Sale Terminals
  • Cable Repeaters
  • Protocol Translators
  • PROFIBUS-DP Networks

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2872 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.