Обзор
Особенности и преимущества
- One RS485 and Two RS232 Transceivers
- 3V to 5.5V Supply Voltage
- 20Mbps RS485 and 500kbps RS232
- Automatic Selection of Integrated RS485 (120Ω) and RS232 (5kΩ) Termination Resistors
- Half-/Full-Duplex RS485 Switching
- High ESD: ±26kV (LTC2870), ±16kV (LTC2871)
- Logic Loopback Mode
- 1.7V to 5.5V Logic Interface
- Supports Up to 256 RS485 Nodes
- RS485 Receiver Failsafe Eliminates UART Lockup
- Available in 28-Pin 4mm × 5mm QFN and TSSOP (LTC2870), and 38-Pin 5mm × 7mm QFN and TSSOP (LTC2871)
Подробнее о продукте
The LTC2870/LTC2871 are robust pin-configurable multiprotocol transceivers, supporting RS232, RS485, and RS422 protocols, operating on a single 3V to 5.5V supply. The LTC2870 can be configured as two RS232 single-ended transceivers or one RS485 differential transceiver on shared I/O lines. The LTC2871 offers independent control of two RS232 transceivers and one RS485 transceiver, each on dedicated I/O lines.
Pin-controlled integrated termination resistors allow for easy interface reconfiguration, eliminating external resistors and control relays. Half-duplex switches allow four-wire and two-wire RS485 configurations. Loopback mode steers the driver inputs to the receiver outputs for diagnostic self-test.The RS485 receivers support up to 256 nodes per bus, and feature full failsafe operation for floating, shorted or terminated inputs.
An integrated DC/DC boost converter uses a tiny 2mm × 1.6mm inductor and one capacitor, eliminating the need for multiple supplies for driving RS232 levels.
Applications
- Flexible RS232/RS485/RS422 Interface
- Software Selectable Multiprotocol Interface Ports
- Point-of-Sale Terminals
- Cable Repeaters
- Protocol Translators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2871 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.