Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Protected from Overvoltage Line Faults to ±60V
  • 3V to 5.5V Supply Voltage
  • 20Mbps or Low EMI 250kbps Data Rate
  • ±15kV ESD Interface Pins, ±8kV All Other Pins
  • Extended Common Mode Range: ±25V
  • Guaranteed Fail-safe Receiver Operation
  • High Input Impedance Supports 256 Nodes
  • 1.65V to 5.5V Logic Supply Pin (VL) for Flexible Digital Interface (LTC2865)
  • MP-Grade Option Available (–55°C to 125°C)
  • Fully Balanced Differential Receiver Thresholds for Low Duty Cycle Distortion
  • Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
  • Pin Compatible with LT1785 and LT1791
  • Available in DFN and Leaded Packages

Подробнее о продукте

The LTC2862/LTC2863/LTC2864/LTC2865 are low power, 20Mbps or 250kbps RS485/RS422 transceivers operating on 3V to 5.5V supplies that feature ±60V overvoltage fault protection on the data transmission lines during all modes of operation, including power-down. Low EMI slew rate limited data transmission is available in a logic-selectable 250kbps mode in the LTC2865 and in 250kbps versions of the LTC2862-LTC2864. Enhanced ESD protection allows these parts to withstand ±15kV HBM on the transceiver interface pins without latch-up or damage.

Extended ±25V input common mode range and full fail-safe operation improve data communication reliability in electrically noisy environments and in the presence of large ground loop voltages.

Part Number Duplex Enables Max Data Rate VL Pin
LTC2862-1 Half Yes 20M No
LTC2862-2 Half Yes 250k No
LTC2863-1 Full No 20M No
LTC2863-2 Full No 250k No
LTC2864-1 Full Yes 20M No
LTC2864-2 Full Yes 250k No
LTC2865 Full Yes 20M/250k Yes

Applications

  • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
  • Industrial Control and Instrumentation Networks
  • Automotive and Transportation Electronics
  • Building Automation, Security Systems and HVAC
  • Medical Equipment
  • Lighting and Sound System Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2865

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2865 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь