Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Protected from Overvoltage Line Faults to ±60V
- 3V to 5.5V Supply Voltage
- 20Mbps or Low EMI 250kbps Data Rate
- ±15kV ESD Interface Pins, ±8kV All Other Pins
- Extended Common Mode Range: ±25V
- Guaranteed Fail-safe Receiver Operation
- High Input Impedance Supports 256 Nodes
- 1.65V to 5.5V Logic Supply Pin (VL) for Flexible Digital Interface (LTC2865)
- MP-Grade Option Available (–55°C to 125°C)
- Fully Balanced Differential Receiver Thresholds for Low Duty Cycle Distortion
- Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
- Pin Compatible with LT1785 and LT1791
- Available in DFN and Leaded Packages
Подробнее о продукте
The LTC2862/LTC2863/LTC2864/LTC2865 are low power, 20Mbps or 250kbps RS485/RS422 transceivers operating on 3V to 5.5V supplies that feature ±60V overvoltage fault protection on the data transmission lines during all modes of operation, including power-down. Low EMI slew rate limited data transmission is available in a logic-selectable 250kbps mode in the LTC2865 and in 250kbps versions of the LTC2862-LTC2864. Enhanced ESD protection allows these parts to withstand ±15kV HBM on the transceiver interface pins without latch-up or damage.
Extended ±25V input common mode range and full fail-safe operation improve data communication reliability in electrically noisy environments and in the presence of large ground loop voltages.
Part Number | Duplex | Enables | Max Data Rate | VL Pin |
LTC2862-1 | Half | Yes | 20M | No |
LTC2862-2 | Half | Yes | 250k | No |
LTC2863-1 | Full | No | 20M | No |
LTC2863-2 | Full | No | 250k | No |
LTC2864-1 | Full | Yes | 20M | No |
LTC2864-2 | Full | Yes | 250k | No |
LTC2865 | Full | Yes | 20M/250k | Yes |
Applications
- Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
- Industrial Control and Instrumentation Networks
- Automotive and Transportation Electronics
- Building Automation, Security Systems and HVAC
- Medical Equipment
- Lighting and Sound System Control
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2863 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.