Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Protected from Overvoltage Line Faults to ±60V
- 3V to 5.5V Supply Voltage
- 20Mbps or Low EMI 250kbps Data Rate
- ±40kV HBM ESD Interface Pins, ±15kV Other Pins
- Enhanced Receiver and Failsafe Noise Immunity
- IEC Level 4 ESD and EFT on Interface Pins
- Extended Common Mode Range: ±25V
- Guaranteed Failsafe Receiver Operation
- High Input Impedance Supports 224 Nodes
- MP-Grade Option Available (–55°C to 125°C)
- Fully Balanced Differential Receiver Thresholds for Low Duty Cycle Distortion
- Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
- Compliant with TIA/EIA-485-A
- Pin Compatible with LTC2862 and LT1785
- Available in DFN and Leaded Packages
Подробнее о продукте
The LTC2862A is a low power, 20Mbps or 250kbps RS485/RS422 transceiver operating on 3V to 5.5V supplies with ±60V overvoltage fault protection on the interface pins during all modes of operation, including power-down. Improvements were made to the LTC2862 for greater robustness and signal integrity: ±40kV HBM and Level 4 IEC ESD protection on the interface pins; increased resistance to electrical overstress; increased receiver noise immunity; additional receiver noise filtering on the LTC2862A-2; and an improved failsafe function optimized for high speed in the LTC2862A-1 and noise rejection in the LTC2862A-2. Low EMI slew rate limited data transmission is available in the 250kbps LTC2862A-2 option, while the LTC2862A-1 operates to 20Mbps.
Extended ±25V input common mode range and full failsafe operation improve data communication reliability in electrically noisy environments and in the presence of large ground loop voltages.
Applications
- Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
- Industrial Control and Instrumentation Networks
- Automotive and Transportation Electronics
- Building Automation, Security Systems and HVAC
- Medical Equipment
- Lighting and Sound System Control
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2862A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.