Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated, Logic-Selectable 120Ω Termination Resistor
  • 20Mbps Max Data Rate
  • No Damage or Latch-up to ESD: ±15kV HBM
  • High Input Impedance Supports 256 Nodes
  • 250kbps Low-EMI Mode
  • Guaranteed Fail-safe Receiver Operation Over the Entire Common Mode Range
  • Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
  • Delayed Micropower Shutdown (5μA Max)
  • Power Up/Down Glitch-Free Driver Outputs
  • Low Operating Current (900μA Max in Receive Mode)
  • Meets All TIA/EIA-485-A Specifications
  • Available in 10-Pin 3mm × 3mm DFN, 12-Pin 4mm × 3mm DFN and 16-Pin SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC2859 and LTC2861 are low power, 20Mbps RS485/422 transceivers operating on 5V supplies. The receiver includes a logic-selectable 120Ω termination, one-eighth unit load supporting up to 256 nodes per bus, and a fail-safe feature that guarantees a high output state under conditions of floating or shorted inputs.

The driver features a logic-selectable low-EMI 250kbps operating mode, and maintains a high output impedance over the entire common mode range when disabled or when the supply is removed. Excessive power dissipation caused by bus contention or a fault is prevented by current limiting all outputs and by a thermal shutdown.

Enhanced ESD protection allows the LTC2859 and LTC2861 to withstand ±15kV (human body model) on the transceiver interface pins without latch-up or damage.

Applications

  • Low Power RS485/RS422 Transceiver
  • Level Translator
  • Backplane Transceiver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2861 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь