Обзор

Особенности и преимущества

  • 20Mbps or Low EMI 250kbps Maximum Data Rate
  • No Damage or Latch-up to ESD: ±15kV HBM
  • High Input Impedance Supports 256 Nodes (C, I-Grade)
  • Operation Up to 125°C (H-Grade)
  • Guaranteed Fail-safe Receiver Operation Over the Entire Common Mode Range
  • Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
  • Delayed Micropower Shutdown: 5μA Maximum (C, I-Grade)
  • Power Up/Down Glitch-Free Driver Outputs
  • Low Operating Current: 900μA Maximum in Receive Mode
  • Compatible with TIA/EIA-485-A Specifications
  • Available in 8-Lead and 10-Lead 3mm × 3mm DFN and 8-Lead and 10-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC2856-1, LTC2856-2, LTC2857-1, LTC2857-2, LTC2858-1 and LTC2858-2 are low power, RS485/RS422 transceivers operating on 5V supplies at maximum data rates of 20Mbps or 250kbps for low EMI. The receiver has a one-eighth unit load, supporting up to 256 nodes per bus (C, I-Grade), and a fail-safe feature that guarantees a high output state under conditions of floating or shorted inputs.

The driver maintains a high output impedance over the entire common mode range when disabled or when the supply is removed. Excessive power dissipation caused by bus contention or a fault is prevented by current limiting all outputs and by thermal shutdown.

Enhanced ESD protection allows these parts to withstand ±15kV (human body model) on the transceiver interface pins without latch-up or damage.

Part Number MAX Data Rate (Mbps) Duplex Package
LTC2856-1 20 Half MSOP-8, DFN-8
LTC2856-2 0.25 Half MSOP-8, DFN-8
LTC2857-1 20 Full MSOP-8, DFN-8
LTC2857-2 0.25 Full MSOP-8, DFN-8
LTC2858-1 20 Full MSOP-10, DFN-10
LTC2858-2 0.25 Full MSOP-10, DFN-10

Applications

  • Low Power RS485/RS422 Transceiver
  • Level Translator
  • Backplane Transceiver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2856-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь