Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated, Logic-Selectable 120Ω Termination Resistor
- 3.3V Supply Voltage
- 20Mbps Maximum Data Rate
- No Damage or Latchup Up to ±25kV HBM
- High Input Impedance Supports 256 Nodes (C-, I‑Grade)
- Operation Up to 125°C (H-Grade)
- Guaranteed Fail-safe Receiver Operation Over the Entire Common Mode Range
- Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
- Delayed Micropower Shutdown: 5μA Maximum (C-, I-Grade)
- Power Up/Down Glitch-Free Driver Outputs
- Low Operating Current: 370μA Typical in Receive Mode
- Compatible with TIA/EIA-485-A Specifications
- Available in 10-Pin 3mm × 3mm DFN, 12-Pin 4mm × 3mm DFN and 16-Pin SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2854 and LTC2855 are low power, 20Mbps RS485/RS422 transceivers operating on 3.3V supplies. The receiver includes a logic-selectable 120Ω termination, one-eighth unit load supporting up to 256 nodes per bus (C-, I-Grade), and a fail-safe feature that guarantees a high output state under conditions of floating or shorted inputs.
The driver maintains a high output impedance over the entire common mode range when disabled or when the supply is removed. Excessive power dissipation caused by bus contention or a fault is prevented by current limiting all outputs and by a thermal shutdown.
Enhanced ESD protection allows the LTC2854 to withstand ±25kV (human body model) and the LTC2855 to withstand ±15kV on the transceiver interface pins without latchup or damage.
Part Number | Duplex | Package |
LTC2854 | Half | DFN-10 |
LTC2855 | Full | SSOP-16, DFN-12 |
Applications
- Low Power RS485/RS422 Transceiver
- Level Translator
- Backplane Transceiver
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2854 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.