Обзор

Особенности и преимущества

  • 3.3V Supply Voltage
  • 20Mbps Maximum Data Rate
  • No Damage or Latchup Up to ±15kV HBM
  • High Input Impedance Supports 256 Nodes (C, I‑Grade)
  • Operation Up to 125°C (H-Grade)
  • Guaranteed Failsafe Receiver Operation Over the Entire Common Mode Range
  • Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
  • Delayed Micropower Shutdown: 5μA Maximum
    (C, I-Grade)
  • Power Up/Down Glitch-Free Driver Outputs
  • Low Operating Current: 370μA Typical in Receive Mode
  • Compatible with TIA/EIA-485-A Specifications
  • Available in 8-Pin and 10-Pin 3mm × 3mm DFN, 8-Pin and 10-Pin MSOP, and 8-Pin and 14-Pin SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC2850, LTC2851 and LTC2852 are low power, 20Mbps RS485/RS422 transceivers operating on 3.3V supplies. The receiver has a one-eighth unit load supporting up to 256 nodes per bus (C, I-grade), and a failsafe feature that guarantees a high output state under conditions of floating or shorted inputs.

The driver maintains a high output impedance over the entire common mode range when disabled or when the supply is removed. Excessive power dissipation caused by bus contention or a fault is prevented by current limiting all outputs and by thermal shutdown.

Enhanced ESD protection allows these parts to withstand up to ±15kV (human body model) on the transceiver interface pins without latchup or damage.

Applications

  • Low Power RS485/RS422 Transceiver
  • Level Translator
  • Backplane Transceiver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2850 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.