Обзор

Особенности и преимущества

  • Software-Selectable Transceiver Supports: RS232, RS449, EIA530, EIA530-A, V.35, V.36, X.21
  • Operates from Single 5V Supply
  • Separate Supply Pin for Digital Interface Works down to 3V
  • On-Chip Cable Termination
  • Complete DTE or DCE Port with LTC2845
  • Available in 38-Pin 5mm x 7mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2847 is a 3-driver/3-receiver multiprotocol transceiver with on-chip cable termination. When combined with the LTC2845, this chip set forms a complete softwareselectable DTE or DCE interface port that supports the RS232, RS449, EIA530, EIA530-A, V.35, V.36 and X.21 protocols. All necessary cable termination is provided inside the LTC2847.

The VCC supplies the drivers, the receivers and an internal charge pump that requires only five space-saving surface mounted capacitors. The VIN supply drives the digital interface circuitry including the receiver output drivers. It can be tied to VCC or be powered off a lower supply (down to 3V) to interface with low voltage ASICs. The LTC2847 is available in a 0.8mm tall, 5mm x 7mm QFN package.

Applications

  • Data Networking
  • CSU and DSU
  • Data Routers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь