Обзор
Особенности и преимущества
- Software-Selectable Transceiver Supports: RS232, RS449, EIA530, EIA530-A, V.35, V.36, X.21
- Operates from Single 3.3V Supply with LTC2846 or a Single 5V Supply with 3.3V Logic with LTC2847
- TUV Rheinland of North America Inc. Certified NET1, NET2 and TBR2 Compliant, Report No.: TBR2/050101/02
- Complete DTE or DCE Port with LTC2846 or LTC2847
- Available in a 36-Lead Narrow (0.209") SSOP and 38-Lead (7mm x 5mm) QFN package
Подробнее о продукте
The LTC2845 is a 5-driver/5-receiver multiprotocol transceiver. The LTC2845 and LTC2846 form the core of a complete software-selectable DTE or DCE interface port that supports the RS232, RS449, EIA530, EIA530-A, V.35, V.36 or X.21 protocols.
The LTC2845 operates from a 3.3V supply and supplies provided by the LTC2846. This part is available in a 36-lead SSOP and 38-lead (7mm x 5mm) QFN package. The LTC2845 and LTC2847 in QFN packages offer the smallest multiprotocol serial port available.
Applications
- Data Networking
- CSU and DSU
- Data Routers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.