Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8V to 5.5V Supply Voltage
- Single and Dual Transceivers
- High-Speed Operation
- 1Mbps for 250pF/3kΩ Load (LTC2802, LTC2804)
- 250kbps for 1nF/3kΩ Load
- 100kbps for 2.5nF/3kΩ TIA/EIA-232-F Load
- Low-Power 1μA Shutdown and 15μA Receivers-Active Modes
- No Damage or Latchup to ±10kV ESD on RS-232 Interface
- Logic Supply Pin for Easy Level-Shifting to UART or Microprocessor
- Low-Latency Output Enable Allows Line Sharing and Half-Duplex Operation
- True RS-232 Compliant Output Levels
- Small Footprint:
- LTC2801/LTC2802 4mm × 3mm DFN Package
- LTC2803/LTC2804 Narrow SSOP-16
- 5mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2801/LTC2802/LTC2803/LTC2804 are single and dual RS-232 transceivers in narrow SSOP and chip-scale DFN packages. All operate over a supply range of 1.8V to 5.5V, which permits operation directly from two alkaline, NiCd or NiMH cells. An integrated DC-to-DC converter generates power supplies for driving RS-232 levels. A logic supply pin allows easy interfacing with different logic levels independent of the DC-DC supply.
These parts are compatible with the TIA/EIA-232-F standard. Driver outputs are protected from overload and can be shorted to ground or up to ±15V without damage. To extend battery life, receivers can be kept active, operating at reduced speed, with only 15μA current. In shutdown mode, current is further reduced to 1μA.
Part Number | Driver & Receivers | Max Data Rate | Modes | Package |
LTC2801 | 1 + 1 | 0.25Mbps | SD, RA, DD, AO | DFN-12 |
LTC2802 | 1 + 1 | 1Mbps | SD, RA, DD, AO | DFN - 12 |
LTC2803 | 2 + 2 | 0.25Mbps | SD, RA, DD, AO | DFN-16 |
LTC2803-1 | 2 + 2 | 0.25Mbps | SD, AO | SSOP-16 |
LTC2804 | 2 + 2 | 1Mbps | SD, RA, DD, AO | DFN-16 |
LTC2804-1 | 2 + 2 | 1Mbps | SD, AO | SSOP-16 |
Applications
- Battery-Powered Systems
- Computers and Consumer Electronics
- Diagnostic Ports
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2804 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.