Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8V to 5.5V Supply Voltage
  • Single and Dual Transceivers
  • High-Speed Operation
    • 1Mbps for 250pF/3kΩ Load (LTC2802, LTC2804)
    • 250kbps for 1nF/3kΩ Load
    • 100kbps for 2.5nF/3kΩ TIA/EIA-232-F Load
  • Low-Power 1μA Shutdown and 15μA Receivers-Active Modes
  • No Damage or Latchup to ±10kV ESD on RS-232 Interface
  • Logic Supply Pin for Easy Level-Shifting to UART or Microprocessor
  • Low-Latency Output Enable Allows Line Sharing and Half-Duplex Operation
  • True RS-232 Compliant Output Levels
  • Small Footprint:
    • LTC2801/LTC2802 4mm × 3mm DFN Package
    • LTC2803/LTC2804 Narrow SSOP-16
    • 5mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2801/LTC2802/LTC2803/LTC2804 are single and dual RS-232 transceivers in narrow SSOP and chip-scale DFN packages. All operate over a supply range of 1.8V to 5.5V, which permits operation directly from two alkaline, NiCd or NiMH cells. An integrated DC-to-DC converter generates power supplies for driving RS-232 levels. A logic supply pin allows easy interfacing with different logic levels independent of the DC-DC supply.

These parts are compatible with the TIA/EIA-232-F standard. Driver outputs are protected from overload and can be shorted to ground or up to ±15V without damage. To extend battery life, receivers can be kept active, operating at reduced speed, with only 15μA current. In shutdown mode, current is further reduced to 1μA.

Part Number Driver & Receivers Max Data Rate Modes Package
LTC2801 1 + 1 0.25Mbps SD, RA, DD, AO DFN-12
LTC2802 1 + 1 1Mbps SD, RA, DD, AO DFN - 12
LTC2803 2 + 2 0.25Mbps SD, RA, DD, AO DFN-16
LTC2803-1 2 + 2 0.25Mbps SD, AO SSOP-16
LTC2804 2 + 2 1Mbps SD, RA, DD, AO DFN-16
LTC2804-1 2 + 2 1Mbps SD, AO SSOP-16

Applications

  • Battery-Powered Systems
  • Computers and Consumer Electronics
  • Diagnostic Ports

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC2802 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь