Обзор

Особенности и преимущества

  • Maximum 18-Bit INL Error: ±1 LSB Over Temperature
  • Program or Pin-Strap Six Output Ranges:
    • 0V to 5V, 0V to 10V, –2.5V to 7.5V, ±2.5V, ±5V, ±10V
  • Guaranteed Monotonic Over Temperature
  • Low Glitch Impulse 1.4nV•s (3V), 3nV•s (5V)
  • 18-Bit Settling Time: 2.1μs
  • 2.7V to 5.5V Single Supply Operation
  • Reference Current Constant for All Codes
  • Voltage-Controlled Offset and Gain Trims
  • Parallel Interface with Readback of All Registers
  • Clear and Power-On-Reset to 0V Regardless of Output Range
  • 48-Pin 7mm × 7mm LQFP Package

Подробнее о продукте

The LTC2757 is an 18-bit multiplying parallel-input, current-output digital-to-analog converter that provides full 18-bit performance—INL and DNL of ±1LSB maximum—over temperature without any adjustments. 18-bit monotonicity is guaranteed in all performance grades. This SoftSpan DAC operates from a single 3V to 5V supply and offers six output ranges (up to ±10V) that can be programmed through the parallel interface or pin-strapped for operation in a single range.

In addition to its precision DC specifications, the LTC2757 also offers excellent AC specifications, including 2.1μs full-scale settling to 1LSB and 1.4nV•s glitch impulse.

The LTC2757 uses a bidirectional input/output parallel interface that allows readback of any on-chip register, including DAC output-range settings; and a CLR pin and power-on reset circuit that each reset the DAC output to 0V regardless of output range.

Applications

  • Instrumentation
  • Medical Devices
  • Automatic Test Equipment
  • Process Control and Industrial Automation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2757 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC2757 Обсуждения

RE: How to estimate LTC2757 output voltage noise density?
8 неделя (ль) назад в категории Precision DACs
LTC2757 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.